Publier vos produits
Forest Shop Playground Equipment NRO40701
KOMPAN

Forest Shop Playground Equipment NRO40701

Traduit par Google,
L'effet « wahou » de la boutique de la forêt ouverte, avec son joli toit incurvé, est immense. On peut y entrer et jouer de tous les côtés, ce qui permet une interaction fluide entre l'intérieur et l'extérieur. C'est donc un espace universel, adapté à tous les âges et à toutes les capacités. Les deux comptoirs sont parfaits pour les échanges, le rangement ou les jeux de sable. La roue à sable enrichit l'expérience tactile du jeu de sable et développe la compréhension de la relation de cause à effet chez les enfants. Le tamis intégré à la table permet aux enfants de tamiser le sable. Pour les plus jeunes, cela les aide à comprendre la permanence de l'objet : les choses continuent d'exister même hors de leur vue. La boutique de la forêt inspire le jeu de rôle, excellent pour le développement du langage et des capacités cognitives et créatives des enfants. Son aspect de cabane favorise les pauses et le développement social.
Spécifications techniques
  • Réference unique.forest-shop-playground-equipment-nro40701
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsRobinia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)102
  • Largeur (pouces)76
  • Profondeur (pouces)65
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment