Publier vos produits
Freestanding Slide, 8 ft COR66920
KOMPAN

Freestanding Slide, 8 ft COR66920

Traduit par Google,
Le toboggan autoportant de 2,40 mètres de haut suscitera l'émerveillement des petits comme des grands. Son design attrayant embellit l'aire de jeux tout en offrant un parcours d'escalade stimulant, suivi d'une descente grisante. L'escalade étant un défi et la descente rapide et amusante, les enfants auront envie d'y rejouer sans cesse. Cela favorise l'activité physique et développe des compétences telles que l'agilité et la coordination. Glisser sur le toboggan contribue à améliorer l'équilibre et la posture, tout en procurant le plaisir de prendre des risques en toute sécurité, ce qui est essentiel au bien-être psychologique et à la résilience. La grande capacité de ce toboggan favorise également le développement des compétences sociales comme le respect des tours de rôle et l'empathie, les enfants s'entraidant pour réussir l'escalade et la descente.
Spécifications techniques
  • Réference unique.freestanding-slide-8-ft-cor66920
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsCorocord
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)126
  • Largeur (pouces)60
  • Profondeur (pouces)291
En rapport
  • Matériel principalCorde
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment