Publier vos produits
Hammock Playground Equipment NRO815
KOMPAN

Hammock Playground Equipment NRO815

Traduit par Google,
Dans le hamac, les enfants peuvent se balancer doucement ou avec énergie, s'allonger, s'asseoir ou se tenir debout, pour une expérience inoubliable au parc. Quel que soit leur niveau, les enfants apprécieront le potentiel social du hamac, encore et encore. Se pousser et se tirer d'un côté à l'autre du hamac est très amusant et renforce également les bras. Le mouvement de balancement favorise le développement de compétences motrices importantes comme le sens de l'équilibre et de l'espace. Il contribue aussi à la compréhension du rythme. Ensemble, ces trois compétences aident l'enfant à se déplacer en toute sécurité, notamment pour évaluer les distances et la vitesse dans la circulation. Le sens de l'équilibre est fondamental pour toutes les autres compétences motrices et contribue à la stabilité motrice de l'enfant, en prévenant les chutes et en lui permettant de rester assis plus longtemps.
Spécifications techniques
  • Réference unique.hammock-playground-equipment-nro815
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsRobinia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)65
  • Largeur (pouces)30
  • Profondeur (pouces)163
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireCorde
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord