Publier vos produits
Junior Spica Spinners & Carousels ELE400158
KOMPAN

Junior Spica Spinners & Carousels ELE400158

Traduit par Google,
Le doux mouvement de rotation du Junior Spica captive immédiatement les tout-petits ! Son assise basse permet une utilisation aussi bien assise que debout, offrant ainsi un soutien adapté à différentes positions. C'est un jouet polyvalent, utilisable seul ou à deux, assis ou debout, en poussant ou en tirant. Le Junior Spica devient ainsi un incontournable des aires de jeux. Disposés à deux ou trois, les Junior Spicas favorisent les interactions sociales, même entre enfants qui préfèrent éviter les contacts physiques trop fréquents. À cet âge, les enfants développent leur capacité à nouer des amitiés, et le Junior Spica encourage le partage d'expériences de jeu. La rotation développe leur sens de l'équilibre et de l'espace, essentiels à la conscience corporelle et à la maîtrise de leurs mouvements. Des compétences fondamentales pour explorer le monde avec assurance.
Spécifications techniques
  • Réference unique.junior-spica-spinners-carousels-ele400158
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsElements
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)41
  • Largeur (pouces)16
  • Profondeur (pouces)16
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondaireAcier galvanisé
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment