Publier vos produits
Swing Seat, Stainless SW990011
KOMPAN

Swing Seat, Stainless SW990011

Traduit par Google,
Oui ! La balançoire est un incontournable des aires de jeux : les enfants adorent se balancer, seuls ou à plusieurs. Se balancer procure des sensations fortes et un plaisir intense, en utilisant tout son corps pour accélérer ou ralentir. Le siège, légèrement incurvé au milieu, assure une position assise stable pour les enfants de tous âges. Un lieu de jeu idéal pour tous, pendant des heures et des jours. Se balancer, en plus d'être très amusant, développe l'agilité, l'équilibre, la coordination et la conscience spatiale des enfants. Ces capacités motrices sont essentielles pour évaluer les distances et se déplacer en toute sécurité. La balançoire permet de se tenir debout, de s'asseoir, de s'allonger et, bien sûr, de sauter. Outre le développement de la motricité, elle renforce les muscles des bras, des jambes et du tronc. Sauter contribue à la formation osseuse, qui se fait principalement durant les premières années de la vie.
Spécifications techniques
  • Réference unique.swing-seat-stainless-sw990011
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsRobinia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)25
  • Largeur (pouces)8
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Matériel secondairePolyéthylène
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment