Publier vos produits
Little Fox Shop Playground Equipment NRO418
KOMPAN

Little Fox Shop Playground Equipment NRO418

Traduit par Google,
La Boutique du Petit Renard offre des niveaux bas et sinueux, ainsi qu'un espace de jeux dense et riche en activités : escalade, toboggan et maisonnette surélevée. De nombreux éléments tactiles enrichissent l'expérience de jeu et favorisent l'éveil du jeu de rôle chez les tout-petits. Les dimensions de la Boutique du Petit Renard sont parfaitement adaptées à leur taille. Le panneau feuillu à traverser les encourage à ramper et à explorer. La fenêtre avec rideau favorise les interactions entre l'intérieur et l'extérieur, développant ainsi le respect des tours de rôle et la coopération. Ce rideau invite également à jouer à cache-cache, ce qui contribue à la compréhension de la permanence de l'objet : les choses continuent d'exister même hors de vue. Ces activités tactiles stimulent la perception intermodale, essentielle à l'amélioration de la lecture, et favorisent la coordination motrice, clé du développement physique et cognitif à cet âge. La maisonnette, avec ses nombreux détails et recoins, encourage l'éveil du jeu de rôle et stimule le langage. Une boucle sécurisée entre la plateforme d'accès et le toboggan invite à des glissades palpitantes. Le mur d'escalade incliné de l'autre côté offre un accès différent et favorise la coordination croisée, essentielle au développement physique et cognitif à cet âge.
Spécifications techniques
  • Réference unique.little-fox-shop-playground-equipment-nro418
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsRobinia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)86
  • Largeur (pouces)165
  • Profondeur (pouces)112
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondairePolyéthylène
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment