Publier vos produits
Net Twister Climbing Playground Equipmentnet twister COR20301
KOMPAN

Net Twister Climbing Playground Equipmentnet twister COR20301

Traduit par Google,
Les cordes verticales du Net Twister attirent les enfants qui aiment jouer et grimper jusqu'en haut. Le Net Twister offre un espace de jeu adapté à tous les âges et favorise les interactions sociales. C'est un jeu particulièrement apprécié des plus grands qui aiment les défis, car il constitue un lieu de rencontre idéal où ils peuvent se tenir debout, s'asseoir et discuter tout en tournant. En grimpant, en descendant et en faisant le tour du Net Twister, en le poussant et en le tirant, puis en sautant, les enfants développent leur motricité, leur équilibre, leur force musculaire et leur densité osseuse. La coopération et la négociation pour faire tourner le Net Twister développent des compétences socio-émotionnelles telles que le respect des tours de rôle, la tolérance et l'empathie. C'est une manière ludique d'acquérir des compétences essentielles pour la vie.
Spécifications techniques
  • Réference unique.net-twister-net-twister-climbing-playground-equipment-cor20301
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsCorocord
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)110
  • Largeur (pouces)61
  • Profondeur (pouces)61
En rapport
  • Matériel principalCorde
  • Matériel secondaireAcier galvanisé
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment