Publier vos produits
Parkour 2 Playground Climbing Equipment NRO852
KOMPAN

Parkour 2 Playground Climbing Equipment NRO852

Traduit par Google,
Le Parkour 2 est un parcours d'obstacles irrésistible pour les enfants d'âge scolaire. Les cordes et les filets d'escalade variés et réactifs sont une véritable tentation. Le Parkour 2 stimule la motricité fine. Les enfants développent leur coordination, leur proprioception et leur force musculaire en grimpant horizontalement et verticalement sur les cordes et les filets. L'équilibre sur la poutre supérieure, avec la corde de sécurité, ajoute au plaisir. La variété des obstacles permet différents styles d'escalade et favorise les déplacements à plusieurs. Cela requiert coopération et communication, permettant aux enfants de développer des compétences socio-émotionnelles telles que le respect des tours de parole et la négociation. Le Parkour 2 offre également un espace convivial pour se retrouver. Les hauteurs contribuent au développement du sens de l'espace, aidant ainsi les enfants à évaluer les distances, par exemple dans la circulation ou les lieux fréquentés.
Spécifications techniques
  • Réference unique.parkour-2-playground-climbing-equipment-nro852
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsRobinia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)98
  • Largeur (pouces)125
  • Profondeur (pouces)126
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireCorde
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord