Publier vos produits
Pirate Ship Playground Equipment PCM103231
KOMPAN

Pirate Ship Playground Equipment PCM103231

Traduit par Google,
Le bateau pirate KOMPAN inspire et stimule le jeu des enfants d'aujourd'hui. Ses couleurs vives, ses formes arrondies et son thème captivant les incitent à jouer la comédie sans cesse, année après année. Avec ses nombreuses activités ludiques, il forme une véritable aire de jeux. L'espace ouvert derrière la quille est aménagé avec des bancs pour se détendre et échanger, tandis que la cabine sous le pont permet de se balancer doucement, développant ainsi le sens de l'équilibre et la perception spatiale, ainsi que la capacité à respecter son tour. Un filet d'embarquement et un escalier accessible permettent d'accéder au pont. Grâce à sa conception ouverte et transparente, le bateau est accessible à tous. Les nombreuses activités sensorielles et mobiles enrichissent le jeu d'imitation, stimulant ainsi le langage et la communication. Le toboggan, en plus d'être amusant, stimule l'équilibre et procure une sensation de glisse agréable.
Spécifications techniques
  • Réference unique.pirate-ship-playground-equipment-pcm103231
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsMoments
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)150
  • Largeur (pouces)267
  • Profondeur (pouces)254
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireCorde
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment