Publier vos produits
Rocket Roller Climbing Playground Equipment GXY970
KOMPAN

Rocket Roller Climbing Playground Equipment GXY970

Traduit par Google,
Le Rocket Roller, avec sa forme intrigante, captive les enfants et les incite à jouer encore et encore. Il chatouille le ventre, tourne et encourage les enfants à jouer ensemble. Sa forme et la possibilité de pousser et de tirer les tubes favorisent la coopération. Les enfants peuvent ainsi être actifs ensemble et développer leur empathie, leur esprit de coopération et leur capacité à respecter leur tour. L'inclinaison leur permet de moduler la vitesse en poussant et en tirant, stimulant leur proprioception et leur conscience spatiale. Leurs muscles se développent également lorsqu'ils tiennent fermement le Rocket Roller pendant sa rotation rapide et amusante. Les enfants développent leur équilibre en tournant, en s'asseyant ou en se tenant debout, une compétence fondamentale pour toutes les autres capacités motrices. Un bon équilibre leur permet d'évoluer en toute sécurité et est essentiel pour pouvoir rester assis et se concentrer.
Spécifications techniques
  • Réference unique.rocket-roller-climbing-playground-equipment-gxy970
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsGalaxy
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)98
  • Largeur (pouces)28
  • Profondeur (pouces)35
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Matériel secondairePolyéthylène
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment