Publier vos produits
Rope Nest, 47 in wide SW990111
KOMPAN

Rope Nest, 47 in wide SW990111

Traduit par Google,
Waouh ! La balançoire Rope Nest, peu profonde et lisse, est une attraction irrésistible. Ses coussins moelleux offrent un siège très confortable, facile et agréable à utiliser. Léger, il convient aux enfants de tous âges et de toutes capacités, même en grand nombre ! On peut se balancer allongé, debout ou assis, ce qui donne envie aux enfants d'y revenir encore et encore. Les trous dans le revêtement offrent une meilleure prise en main. Se balancer dans Rope Nest stimule la motricité des enfants, notamment l'équilibre et la coordination. Ils renforcent leurs muscles du tronc, des jambes et des bras en tirant et en poussant la balançoire. Le panier encourage les jeux de bagarre et favorise le développement de compétences socio-émotionnelles essentielles : le respect des tours de rôle et la coopération. Autant de compétences importantes à acquérir en s'amusant !
Spécifications techniques
  • Réference unique.rope-nest-47-in-wide-sw990111
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (pouces)49
  • Profondeur (pouces)76
En rapport
  • Matériel principalCorde
  • Matériel secondairePolyéthylène
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment