Publier vos produits
Service & Workshop Playground Equipmentservice workshop playground equipment MSV602
KOMPAN

Service & Workshop Playground Equipmentservice workshop playground equipment MSV602

Traduit par Google,
L'espace Service & Atelier est un univers de jeu incroyablement attrayant pour les bébés et les jeunes enfants. Regorgeant de possibilités ludiques, il captive les enfants qui y jouent sans cesse. Les bébés et les jeunes enfants explorent les lieux, utilisant la structure comme support pour se lever, ramper et marcher. De nombreux éléments de jeu favorisent les interactions sociales et contribuent au développement de l'enfant. Le panneau Stop-Go, les engrenages et les ficelles créent des liens entre les enfants. L'espace Atelier propose des thèmes concrets : engrenages, volant et microphone. L'espace Service comprend un manomètre et une sonnette. Pousser, tirer et explorer les nombreux objets de manipulation stimule la pensée logique de l'enfant. La richesse des thèmes inspire le jeu de rôle, excellent pour le développement du langage – un facteur essentiel pour l'apprentissage, la création de liens d'amitié et la réussite dans la vie.
Spécifications techniques
  • Réference unique.service-workshop-playground-equipment-msv602
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsMoments
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)48
  • Largeur (pouces)47
  • Profondeur (pouces)58
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment