Publier vos produits
Spinner Plate Playground Equipment NRO110
KOMPAN

Spinner Plate Playground Equipment NRO110

Traduit par Google,
La Spinner Plate est une plateforme inclinée et fluide qui captive les enfants, qui y reviennent sans cesse. Son secret ? La réactivité immédiate aux mouvements de l'enfant : dès qu'il prend appui sur la plateforme et s'assoit, s'agenouille ou se penche, la Spinner se met à tourner. Grâce à l'inclinaison, le mouvement est contrôlé et non continu. Les enfants montent et descendent en courant, ce qui contribue au développement de leur masse osseuse, de leurs muscles et de leur motricité. La rotation stimule fortement leur sens de l'équilibre, ce qui améliore leur posture et leur permet, par exemple, de rester assis sans problème sur une chaise. Un bon équilibre est un atout précieux pour les activités physiques comme la course ou le vélo. Avoir un bon équilibre procure une grande confiance en soi.
Spécifications techniques
  • Réference unique.spinner-plate-playground-equipment-nro110
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsRobinia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)19
  • Largeur (pouces)19
  • Profondeur (pouces)19
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier galvanisé
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment