Publier vos produits
Stepping Pod, 1 ft M87402
KOMPAN

Stepping Pod, 1 ft M87402

Traduit par Google,
Le Stepping Pod de 30 cm (1 pied) invite les enfants à jouer à des jeux simples et palpitants comme « Le sol est en lave ». En disposant plusieurs Stepping Pods à différentes hauteurs, on multiplie les possibilités, incitant les enfants à sauter ou à garder l'équilibre de l'un à l'autre. Utilisé seul, le Stepping Pod peut servir de siège stable et offrir une pause bienvenue. Grâce à sa surface en caoutchouc robuste, il convient également aux enfants moins à l'aise avec l'équilibre. En sautant sur et depuis le Stepping Pod, les enfants développent leur sens de l'équilibre. L'équilibre est fondamental pour se déplacer avec assurance dans son environnement, notamment pour circuler en toute sécurité dans la rue. En sautant, les enfants contribuent également à renforcer leurs os en exerçant une activité physique sur une surface dure.
Spécifications techniques
  • Réference unique.stepping-pod-1-ft-m87402
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsMoments
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)12
  • Largeur (pouces)11
  • Profondeur (pouces)11
En rapport
  • Matériel principalCaoutchouc
  • Matériel secondaireAcier galvanisé
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment