Publier vos produits
Water Lilies Balance Post, 5 PcS NRO820
KOMPAN

Water Lilies Balance Post, 5 PcS NRO820

Traduit par Google,
Les poteaux d'équilibre « Nénuphars » plaisent aux enfants et les incitent à des jeux d'imagination physiques avec des règles, comme faire semblant que le sol est de l'eau et essayer de ne pas y tomber. Les Nénuphars invitent à sauter ou à garder l'équilibre de l'un à l'autre. Ils peuvent aussi servir de sièges individuels et sont parfaits pour les discussions en groupe. Grâce à leur largeur, les Nénuphars offrent un bon soutien aux enfants moins sûrs d'eux. En s'exerçant à garder l'équilibre d'un nénuphar à l'autre, les enfants développent leur proprioception et leur sens de l'équilibre. L'équilibre et la proprioception sont des compétences fondamentales pour maîtriser son corps dans son environnement. C'est important, par exemple, pour se déplacer en toute sécurité dans la rue. Traverser les Nénuphars avec des amis favorise l'apprentissage du respect des tours de rôle et de la négociation. Ce sont des compétences socio-émotionnelles essentielles pour nouer des amitiés et interagir avec ses pairs.
Spécifications techniques
  • Réference unique.water-lilies-balance-post-5-pcs-nro820
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsRobinia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)13
  • Largeur (pouces)42
  • Profondeur (pouces)85
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondairePolyéthylène
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord