Publier vos produits
Water Lilies Freestanding Play Equipment M175
KOMPAN

Water Lilies Freestanding Play Equipment M175

Traduit par Google,
Quelle merveille pour les tout-petits ! Les plus jeunes sont fascinés par le potentiel social et physique des Nénuphars : 1, 2, 3 ou 4 enfants peuvent se balancer, jouer et coopérer. Les Nénuphars constituent ainsi une structure de jeu très polyvalente, peu encombrante et qui captive les tout-petits sans cesse. En plus d'être un excellent support de jeu, les Nénuphars favorisent des aspects fondamentaux du développement et de l'apprentissage par le jeu : des compétences motrices importantes, telles que l'équilibre et la proprioception, sont développées lorsque les enfants se balancent, poussent avec leurs pieds et tirent avec leurs bras. Ces compétences sont essentielles pour des aptitudes essentielles au quotidien, comme par exemple la sécurité routière. En se balançant ensemble, les tout-petits développent également d'importantes compétences socio-émotionnelles, telles que la coopération. La logique des mouvements stimule la réflexion de l'enfant. Les Nénuphars, c'est l'apprentissage par le jeu à l'état pur.
Spécifications techniques
  • Réference unique.water-lilies-freestanding-play-equipment-m175
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsMoments
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)24
  • Largeur (pouces)41
  • Profondeur (pouces)41
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment