Publier vos produits
raga horizontal
raga horizontal
raga horizontal

    raga horizontal

    4.4 sur 5 étoiles4.4(5 Avis)

    Raga est une borne d’éclairage extérieure à la forme simple et intemporelle complétée par un choix de finitions de pierres ou d'aciers qui en définissent la personnalité.
    Ces luminaires sont équipés de LED chaudes qui offrent une lueur ambiante attrayante.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kr_raga_hor
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsfree standing luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)155
    • Profondeur (mm)85
    En rapport
    • Matériel principalMarbre
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    • Poids net (Kg)20
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Ss_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting systems
    • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Titre OmniClassLighting Posts

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique