Publier vos produits
wabi
wabi

    wabi

    Traduit par Google,
    kreon wabi est un spot extérieur IP65. Ce luminaire compact est disponible avec une source lumineuse LED, un angle de faisceau de 30° et une température de couleur de 2700K ou 3000K. Kreon Wabi est un spot à vis. La tête du luminaire peut être tournée à 360° et inclinée jusqu'à 90°. L'inclinaison du luminaire est verrouillable et peut être facilement réglée à l'aide des repères indiqués sur le luminaire. Le luminaire peut être équipé d'un dispositif anti-éblouissement en option. Il est idéal pour une utilisation dans les propriétés commerciales ou les espaces domestiques. Grâce aux accessoires d'installation en option, ce spot compact peut être installé sur une large gamme de surfaces extérieures, comme le béton, le gravier et le sol.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kr_wabi
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsprojectors & track systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)160
    • Largeur (mm)100
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Ss_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting systems
    • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Titre OmniClassLighting Posts

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique