Publier vos produits
wabi bollard
wabi bollard
wabi bollard

    wabi bollard

    Traduit par Google,
    La borne Kreon Wabi est un spot extérieur IP67. Ce luminaire est disponible avec une source lumineuse LED 230V, un angle de faisceau de 40° et une température de couleur de 2700K ou 3000K. La tête du luminaire peut être tournée à 360° et inclinée jusqu'à 90°. L'inclinaison du luminaire est verrouillable et peut être facilement réglée à l'aide des repères indiqués sur le luminaire. La borne Kreon Wabi est idéale pour une utilisation dans les propriétés commerciales ou les espaces domestiques et peut être parfaitement appliquée le long d'un chemin ou d'une allée, pour ajouter un éclairage supplémentaire aux zones sombres. Grâce aux accessoires d'installation en option, ce projecteur peut être installé sur une large gamme de surfaces extérieures, comme le béton, le gravier et le sol.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kr_wabi_bollard
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsoutdoor lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)455
    • Largeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCLampe

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique