Publier vos produits
wabi pillar 600
wabi pillar 600

    wabi pillar 600

    Traduit par Google,
    Le pilier Kreon Wabi est une borne d'allée résidentielle. Le volume rectangulaire noir est équipé d’une optique LED asymétrique économique éclairant la surface du sol. L'avant et l'arrière du luminaire sont fabriqués à partir de verre noir trempé thermiquement résistant aux chocs et placé dans un boîtier en métal enduit de poudre noire. Des broches de terre et des ancrages en béton supplémentaires garantissent une installation solide dans tout type de sol.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kr_wabi_pillar_600
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsoutdoor lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)656
    • Largeur (mm)84
    • Profondeur (mm)62
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAcier galvanisé
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique