Publier vos produits
wabi wall
wabi wall
wabi wall

    wabi wall

    Traduit par Google,
    kreon wabi wall est un luminaire mural extérieur blindé avec une distribution lumineuse symétrique au sol, adapté à une installation sur des surfaces externes verticales. Le mur kreon wabi peut être installé à différentes hauteurs pour être utilisé dans des espaces privés et publics haut de gamme. Ce luminaire compact IP65 est disponible avec une source lumineuse LED et une température de couleur de 2700K ou 3000K.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kr_wabi_wall
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitswall luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)100
    • Largeur (mm)100
    • Profondeur (mm)33
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCLampe

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique