Publier vos produits
Lavabo individuel ANIMA
Lavabo individuel ANIMA

    Lavabo individuel ANIMA

    Lavabo individuel en inox, épaisseur du matériau acier au chrome-nickel, finition satinée, vasque ronde avec diamètre de 380 mm, fixation arrière, un seul orifice de robinetterie, bonde de 32 mm/raccord de trop-plein. Vis et chevilles fournies. Orifice de robinetterie à droite Dimensions 450 x 175 x 450 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Lavabo individuel en inox, épaisseur du matériau acier au chrome-nickel, finition satinée, vasque ronde avec diamètre de 380 mm, fixation arrière, un seul orifice de robinetterie, bonde de 32 mm/raccord de trop-plein. Vis et chevilles fournies. Orifice de robinetterie à droite Dimensions 450 x 175 x 450 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000056956
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsMirrors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)500
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)2.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique