Publier vos produits
Lavabo individuel ANIMA
Lavabo individuel ANIMA

    Lavabo individuel ANIMA

    Lavabo mural en inox surface satinée. Epaisseur de matériau de 1 mm. Cuve emboutie d'une seule pièce de dimensions 540 x 340 x 146 mm. Plage de robinetterie de 90 mm. Panneau frontal coupés à 45° pour éviter les accidents. Avec trop-plein, vidage G 1 1/4 B, bouchon et chaînette. Fixations incluses, distance entre les axes des perçages selon EN 31. Avec perçage pour la robinetterie
    Spécification
    • Lavabo mural en inox surface satinée. Epaisseur de matériau de 1 mm. Cuve emboutie d'une seule pièce de dimensions 540 x 340 x 146 mm. Plage de robinetterie de 90 mm. Panneau frontal coupés à 45° pour éviter les accidents. Avec trop-plein, vidage G 1 1/4 B, bouchon et chaînette. Fixations incluses, distance entre les axes des perçages selon EN 31. Avec perçage pour la robinetterie
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030045757
    • Famille de produitsUtility sinks
    • Groupe de produitsMulti purpose sinks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)281
    • Largeur (mm)670
    • Profondeur (mm)520
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)6.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_44
    • Description de l'Uniclass 2015Janitorial sinks

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique