Publier vos produits
Miroir inclinable CONTINA
Miroir inclinable CONTINA

    Miroir inclinable CONTINA

    Miroir mural inclinable, surface inox poli réfléchissant, épaisseur de 8 mm, supports d’une épaisseur de 4 mm, renforcement par une plaque en polystyrène, fixations dissimulées, support en inox de 1,5 mm renforcé à l’arrière, inclinable grâce au levier pré-monté pouvant être monté à droite ou à gauche. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 600 x 500 x 74 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Miroir mural inclinable, surface inox poli réfléchissant, épaisseur de 8 mm, supports d’une épaisseur de 4 mm, renforcement par une plaque en polystyrène, fixations dissimulées, support en inox de 1,5 mm renforcé à l’arrière, inclinable grâce au levier pré-monté pouvant être monté à droite ou à gauche. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 600 x 500 x 74 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030043780
    • Famille de produitsWashbasins & Washtroughs
    • Groupe de produitsWashtroughs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)210
    • Largeur (mm)1600
    • Profondeur (mm)382
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)10.46
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_99
    • Description de l'Uniclass 2015Wash troughs

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique