Publier vos produits
Évier industriel MAXIMA
Évier industriel MAXIMA

    Évier industriel MAXIMA

    Évier professionnel en inox, finition satinée, montage comme évier à poser ou montage mural, épaisseur du matériau de 1 mm, vasques embouties soudées d’un seul tenant, sans trop-plein, plage de robinetterie de 80 mm, vasques avec bonde 1 1/2" et tube de surverse avec filtre, égouttoir rainuré avec inclinaison vers la vasque et plateau de rangement, égouttoir placé sur le côté opposé au plateau de rangement avec support en inox renforcé, remontée arrière de 100 mm. Supports de montage mural en option, trous de fixation pour montage mural pré-découpés au laser. Dimensions 2600 x 432 x 700 mm (L x H x P) Égouttoir à gauche
    Spécification
    • Évier professionnel en inox, finition satinée, montage comme évier à poser ou montage mural, épaisseur du matériau de 1 mm, vasques embouties soudées d’un seul tenant, sans trop-plein, plage de robinetterie de 80 mm, vasques avec bonde 1 1/2" et tube de surverse avec filtre, égouttoir rainuré avec inclinaison vers la vasque et plateau de rangement, égouttoir placé sur le côté opposé au plateau de rangement avec support en inox renforcé, remontée arrière de 100 mm. Supports de montage mural en option, trous de fixation pour montage mural pré-découpés au laser. Dimensions 2600 x 432 x 700 mm (L x H x P) Égouttoir à gauche
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000057081
    • Famille de produitsPrison units
    • Groupe de produitsWC-roll holders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)415
    • Largeur (mm)130
    • Profondeur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)4.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet roll holders

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique