Publier vos produits
Distributeur de papier toilette HEAVY-DUTY
Distributeur de papier toilette HEAVY-DUTY

    Distributeur de papier toilette HEAVY-DUTY

    Distributeur de papier toilette pour montage mural en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 2 mm, boîtier tenu en place par une barre en inox fixée à la plaque de montage et un verrouillage de sécurité. Retrait du papier entre deux bords dentelés. Convient pour trois rouleaux d’une largeur max. de 120 mm et d’un diamètre max. de 115 mm, sans axe de rotation, réserve de rouleaux visible. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 130 x 415 x 150 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Distributeur de papier toilette pour montage mural en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 2 mm, boîtier tenu en place par une barre en inox fixée à la plaque de montage et un verrouillage de sécurité. Retrait du papier entre deux bords dentelés. Convient pour trois rouleaux d’une largeur max. de 120 mm et d’un diamètre max. de 115 mm, sans axe de rotation, réserve de rouleaux visible. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 130 x 415 x 150 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030039426
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsSelf closing taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)170
    • Largeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique