Publier vos produits
Vanne à fermeture automatique F3S
Vanne à fermeture automatique F3S

    Vanne à fermeture automatique F3S

    Vanne de passage à fermeture automatique F3S DN 15 pour le montage en saillie dans les douches. Élément fonctionnel à fermeture automatique, à commande hydraulique, construction sans piston, durée d’écoulement réglable en continu. Pour le raccordement sur l’arrivée d’eau chaude pré-mélangée ou d’eau froide. Corps incluant un siège de vanne à deux voies, avec filetage intérieur G 1/2 en laiton chromé poli.
    Spécification
    • Vanne de passage à fermeture automatique F3S DN 15 pour le montage en saillie dans les douches. Élément fonctionnel à fermeture automatique, à commande hydraulique, construction sans piston, durée d’écoulement réglable en continu. Pour le raccordement sur l’arrivée d’eau chaude pré-mélangée ou d’eau froide. Corps incluant un siège de vanne à deux voies, avec filetage intérieur G 1/2 en laiton chromé poli.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030043777
    • Famille de produitsWashbasins & Washtroughs
    • Groupe de produitsWashtroughs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)210
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)382
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)5.25
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_99
    • Description de l'Uniclass 2015Wash troughs

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique