Publier vos produits
Installation de nettoyage de chaussures et de bottes SIRIUS
Installation de nettoyage de chaussures et de bottes SIRIUS

    Installation de nettoyage de chaussures et de bottes SIRIUS

    Station de lavage de chaussures et de bottes à montage mural, acier inoxydable, finition satinée, épaisseur du matériau 1,2 mm, avec pieds 40 x 40 mm, bonde pivotante, avec seau collecteur, diamètre intérieur 1/2". 4 postes de lavage, avec brosses manuelles à declenchement par levier et clapet anti-odeur
    Spécification
    • Station de lavage de chaussures et de bottes à montage mural, acier inoxydable, finition satinée, épaisseur du matériau 1,2 mm, avec pieds 40 x 40 mm, bonde pivotante, avec seau collecteur, diamètre intérieur 1/2". 4 postes de lavage, avec brosses manuelles à declenchement par levier et clapet anti-odeur
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000065932
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsShower heads
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)50
    • Largeur (mm)70
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.64
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique