Publier vos produits
Plaque de déclenchement à 2 touches
Plaque de déclenchement à 2 touches

    Plaque de déclenchement à 2 touches

    Plaque de déclenchement en inox pour réservoir suspendu, commande sur la face avant, chasse d’eau à deux volumes ou avec système start/stop. Comprenant un bouton de commande, le système de fixation du bouton, un bâti-support d’installation, des boulons de fixation et une vis de blocage. Dimensions 207 × 410 × 148 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Plaque de déclenchement en inox pour réservoir suspendu, commande sur la face avant, chasse d’eau à deux volumes ou avec système start/stop. Comprenant un bouton de commande, le système de fixation du bouton, un bâti-support d’installation, des boulons de fixation et une vis de blocage. Dimensions 207 × 410 × 148 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000090009
    • Famille de produitsWash basins
    • Groupe de produitsWash basins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)125
    • Largeur (mm)2100
    • Profondeur (mm)530
    En rapport
    • Matériel principalMinéral
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)54
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung wash basins

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique