Publier vos produits
Bouton-poussoir de WC AQUALINE
Bouton-poussoir de WC AQUALINE

    Bouton-poussoir de WC AQUALINE

    Robinet de chasse d’eau pour WC AQUALINE, pour installation apparente, volume de purge et débit réglables. Avec diamètre nominal DN 15. Laiton chromé poli, bouton-poussoir et raccords vissés en plastique chromé.
    Spécification
    • Robinet de chasse d’eau pour WC AQUALINE, pour installation apparente, volume de purge et débit réglables. Avec diamètre nominal DN 15. Laiton chromé poli, bouton-poussoir et raccords vissés en plastique chromé.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000100082
    • Famille de produitsFlushing systems
    • Groupe de produitsSelf closing WC flushing systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.61
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_65
    • Description de l'Uniclass 2015Pressure relief valves

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique