Publier vos produits
Sous-structure MAXIMA pour Maxima
Sous-structure MAXIMA pour Maxima

    Sous-structure MAXIMA pour Maxima

    Sous-structure à visser sur l'évier industriel Franke, acier inoxydable, finition satinée, épaisseur du matériau 1 mm, avec tablier de 300 mm de haut, pieds 40 x 40 mm réglables en hauteur sur 25 mm, barre transversale à l'arrière pour une meilleure stabilité, kit de fixation fourni. pour éviers MAXS (600 mm de profondeur, 700 mm de largeur)
    Spécification
    • Sous-structure à visser sur l'évier industriel Franke, acier inoxydable, finition satinée, épaisseur du matériau 1 mm, avec tablier de 300 mm de haut, pieds 40 x 40 mm réglables en hauteur sur 25 mm, barre transversale à l'arrière pour une meilleure stabilité, kit de fixation fourni. pour éviers MAXS (600 mm de profondeur, 700 mm de largeur)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000100083
    • Famille de produitsFlushing systems
    • Groupe de produitsSelf closing WC flushing systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.95
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
    • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique