Publier vos produits
Distributeur de sachets hygiéniques RODAN
Distributeur de sachets hygiéniques RODAN

    Distributeur de sachets hygiéniques RODAN

    Distributeur de sachets hygiéniques pour montage mural, en inox, finition satinée, épaisseur du matériau 0,8 mm, bords non soudés, crochet intérieur pour maintenir le paquet, retrait par l’avant, bande autocollante double face pré-montée. Vis en inox, chevilles et chiffon pour nettoyer la surface de contact fournis. Dimensions 91 x 150 x 21 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Distributeur de sachets hygiéniques pour montage mural, en inox, finition satinée, épaisseur du matériau 0,8 mm, bords non soudés, crochet intérieur pour maintenir le paquet, retrait par l’avant, bande autocollante double face pré-montée. Vis en inox, chevilles et chiffon pour nettoyer la surface de contact fournis. Dimensions 91 x 150 x 21 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000100349
    • Famille de produitsPrison units
    • Groupe de produitsWash basins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)280
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)8.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung wash basins

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique