Publier vos produits
Distributeur de papier toilette MEDIUS
Distributeur de papier toilette MEDIUS

    Distributeur de papier toilette MEDIUS

    Distributeur de papier toilette pour montage mural, en inox 304, pour un rouleau d’un diamètre max. de 130 mm, couvercle basculant en inox, cache-vis. Vis en inox et chevilles fournies. Surface polie Dimensions 140 x 160 x 65 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Distributeur de papier toilette pour montage mural, en inox 304, pour un rouleau d’un diamètre max. de 130 mm, couvercle basculant en inox, cache-vis. Vis en inox et chevilles fournies. Surface polie Dimensions 140 x 160 x 65 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000100444
    • Famille de produitsPrison units
    • Groupe de produitsWCs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)351
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)17.34
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Description de l'Uniclass 2015WC pans

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique