Publier vos produits
Porte-gobelet MEDIUS
Porte-gobelet MEDIUS

    Porte-gobelet MEDIUS

    Porte-gobelet pour montage mural, en inox 304, gobelet en verre, caches-vis. Vis en inox et chevilles fournies. Surface polie Dimensions 70 x 100 x 105 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Porte-gobelet pour montage mural, en inox 304, gobelet en verre, caches-vis. Vis en inox et chevilles fournies. Surface polie Dimensions 70 x 100 x 105 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000100447
    • Famille de produitsUrinals / WC
    • Groupe de produitsWCs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)351
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)13.74
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Description de l'Uniclass 2015WC pans

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique