Publier vos produits
Poubelle RODAN
Poubelle RODAN

    Poubelle RODAN

    Poubelle conçue pour une installation encastrée, acier inoxydable, finition satinée, épaisseur du matériau 0,8 mm, couvercle rabattable à fermeture automatique, avec porte-sac intégré, serrure à barillet et clé standard Franke, vis et chevilles en acier inoxydable fournies. Capacité environ 45 litres
    Spécification
    • Poubelle conçue pour une installation encastrée, acier inoxydable, finition satinée, épaisseur du matériau 0,8 mm, couvercle rabattable à fermeture automatique, avec porte-sac intégré, serrure à barillet et clé standard Franke, vis et chevilles en acier inoxydable fournies. Capacité environ 45 litres
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000100729
    • Famille de produitsPrison units
    • Groupe de produitsWCs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)19.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Description de l'Uniclass 2015WC pans

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique