Publier vos produits
Miroir
Miroir

    Miroir

    Miroir en inox pour montage mural, avec surface réfléchissante brillante, épaisseur du matériau 1 mm, quatre points de fixation visi bles, vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 400 x 300 x 1 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Miroir en inox pour montage mural, avec surface réfléchissante brillante, épaisseur du matériau 1 mm, quatre points de fixation visi bles, vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 400 x 300 x 1 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000100861
    • Famille de produitsWash basins
    • Groupe de produitsComplementary parts wash basins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-15
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)65
    • Profondeur (mm)65
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.07
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_70_55_96_97
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins wastes

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique