Publier vos produits
Combiné WC lavabo HEAVY-DUTY
Combiné WC lavabo HEAVY-DUTY

    Combiné WC lavabo HEAVY-DUTY

    Combinaison de WC et lavabo en nickel-chrome, finition satinée, pour une installation à l’extérieur d’un local de service accessible depuis l’arrière, avec des composants de robinetterie contrôlés à distance pour un raccord dans le local de service au moyen d’axes filetés. Support de montage, épaisseur du matériau de 2 mm avec paroi arrière surélevée incluant l’évacuation murale et bouton-poussoir, compartiment papier WC soudé d’un seul tenant et lavabo moulé sans joints avec siphon et sortie DN 40. Habillage du WC, épaisseur du matériau de 1,6 mm avec bordure pleine disposée à 45° sur la gauche, rebord de cuvette laissant tout voir, chasse d’eau certifiée en vertu de la norme EN 997, sortie horizontale à l’arrière DN 100. Clapet obturateur à fermeture automatique sans retombées, avec télécommande pour raccorder l’eau chaude pré-mélangée à l’eau froide. Réservoir dissimulé étanche à la condensation avec technologie de rinçage unique. Dimensions globales 700 x 1000 x 670 mm (L x H x P) Position du WC à gauche
    Spécification
    • Combinaison de WC et lavabo en nickel-chrome, finition satinée, pour une installation à l’extérieur d’un local de service accessible depuis l’arrière, avec des composants de robinetterie contrôlés à distance pour un raccord dans le local de service au moyen d’axes filetés. Support de montage, épaisseur du matériau de 2 mm avec paroi arrière surélevée incluant l’évacuation murale et bouton-poussoir, compartiment papier WC soudé d’un seul tenant et lavabo moulé sans joints avec siphon et sortie DN 40. Habillage du WC, épaisseur du matériau de 1,6 mm avec bordure pleine disposée à 45° sur la gauche, rebord de cuvette laissant tout voir, chasse d’eau certifiée en vertu de la norme EN 997, sortie horizontale à l’arrière DN 100. Clapet obturateur à fermeture automatique sans retombées, avec télécommande pour raccorder l’eau chaude pré-mélangée à l’eau froide. Réservoir dissimulé étanche à la condensation avec technologie de rinçage unique. Dimensions globales 700 x 1000 x 670 mm (L x H x P) Position du WC à gauche
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000100953
    • Famille de produitsPrison units
    • Groupe de produitsWC-washbasin-combinations
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)700
    • Profondeur (mm)670
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)40
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_86
    • Description de l'Uniclass 2015WC and washbasin combined units

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique