Publier vos produits
Combiné WC lavabo HEAVY-DUTY
Combiné WC lavabo HEAVY-DUTY

    Combiné WC lavabo HEAVY-DUTY

    Combinaison de WC et lavabo en nickel-chrome, finition satinée, pour mise en place devant le mur, fixation invisible avec vis à double filetage, regard fermant à clef. Colonne porteuse, épaisseur du matériau 2 mm, avec paroi arrière surélevée incluant l’évacuation murale, compartiment papier WC soudé d’un seul tenant et lavabo moulé sans joints avec siphon en plastique. Habillage du WC, épaisseur du matériau de 1,6 mm avec bordure pleine disposée à 45° sur la gauche, rebord de cuvette laissant tout voir, chasse d’eau certifiée en vertu de la norme EN 997, sortie horizontale à l’arrière DN 100. Clapet obturateur à fermeture automatique sans retombées, avec télécommande pour raccorder l’eau chaude pré-mélangée à l’eau froide. Réservoir dissimulé étanche à la condensation avec technologie de rinçage unique. Dimensions globales 809 x 1050 x 779 mm (L x H x P) Position du WC à gauche
    Spécification
    • Combinaison de WC et lavabo en nickel-chrome, finition satinée, pour mise en place devant le mur, fixation invisible avec vis à double filetage, regard fermant à clef. Colonne porteuse, épaisseur du matériau 2 mm, avec paroi arrière surélevée incluant l’évacuation murale, compartiment papier WC soudé d’un seul tenant et lavabo moulé sans joints avec siphon en plastique. Habillage du WC, épaisseur du matériau de 1,6 mm avec bordure pleine disposée à 45° sur la gauche, rebord de cuvette laissant tout voir, chasse d’eau certifiée en vertu de la norme EN 997, sortie horizontale à l’arrière DN 100. Clapet obturateur à fermeture automatique sans retombées, avec télécommande pour raccorder l’eau chaude pré-mélangée à l’eau froide. Réservoir dissimulé étanche à la condensation avec technologie de rinçage unique. Dimensions globales 809 x 1050 x 779 mm (L x H x P) Position du WC à gauche
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000100965
    • Famille de produitsPrison units
    • Groupe de produitsWC-washbasin-combinations
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1050
    • Largeur (mm)810
    • Profondeur (mm)780
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)33.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_86
    • Description de l'Uniclass 2015WC and washbasin combined units

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique