Publier vos produits
Eye shower FAID103
Eye shower FAID103

    Eye shower FAID103

    Traduit par Google,
    Fontaine lave-yeux et lave-visage avec douchette et flexible en plastique vert avec couvercle en acier inoxydable. Conforme aux exigences de la norme EN 15154, partie -2. Douchette en plastique vert, capuchon anti-poussière avec mode d'emploi. Pour montage mural ou sur meuble de laboratoire, avec tuyau spiralé
    Spécification
    • Type of operation Trigger button
      Diameter nominal DN 15
      Type of fitting Laboratory furniture
      Drip pan NO
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000101102
    • Famille de produitsEmergency showers
    • Groupe de produitsEye cleaning taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_28
    • Description de l'Uniclass 2015Eye wash fountains
    • Numéro OmniClass23-29 37 13 15
    • Titre OmniClassCombination Emergency Eye Wash Stations

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique