Publier vos produits
Mitigeur monolevier
Mitigeur monolevier

    Mitigeur monolevier

    Robinet mitigeur à levier, raccord DN 15 pour brancher les arrivées d'eau chaude et d'eau froide Avec sortie fixe et brise-jet aérateur. Cartouche de mitigeur en céramique. Structure métallique entièrement en inox. Avec flexibles de raccordement.
    Spécification
    • Robinet mitigeur à levier, raccord DN 15 pour brancher les arrivées d'eau chaude et d'eau froide Avec sortie fixe et brise-jet aérateur. Cartouche de mitigeur en céramique. Structure métallique entièrement en inox. Avec flexibles de raccordement.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000101159
    • Famille de produitsWash basins
    • Groupe de produitsWash basins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)125
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)530
    En rapport
    • Matériel principalMinéral
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)16.15
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung wash basins

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique