Publier vos produits
Robinet électronique pour montage sur plage PROTRONIC-S
Robinet électronique pour montage sur plage PROTRONIC-S

    Robinet électronique pour montage sur plage PROTRONIC-S

    PROTRONIC-S Robinet pour lavabo branché sur secteur, DN 15, groupe de bruit I, avec mousseur avec régulateur de débit intégré, pour le raccordement à l‘eau chaude et à l‘eau froide, corps entièrement en laiton poli chromé. Avec levier de sélection de la température et kit de conversion pour mécanisme mélangeur dissimulé, bloc d‘alimentation avec prise mâle EU, 230 V C.A.
    Spécification
    • PROTRONIC-S Robinet pour lavabo branché sur secteur, DN 15, groupe de bruit I, avec mousseur avec régulateur de débit intégré, pour le raccordement à l‘eau chaude et à l‘eau froide, corps entièrement en laiton poli chromé. Avec levier de sélection de la température et kit de conversion pour mécanisme mélangeur dissimulé, bloc d‘alimentation avec prise mâle EU, 230 V C.A.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000102684
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsShower heads
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)70
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.52
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique