Publier vos produits
Distributeur de savon RODAN
Distributeur de savon RODAN

    Distributeur de savon RODAN

    Distributeur de savon pour montage mural en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 0,8 mm, face avant repliée sur les côtés, serrure à barillet avec clé standard Franke, convient aux savons liquides et lotions désinfectantes, contenance du réservoir 1 litre, bouton-poussoir sur la face avant. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 200 x 140 x 132 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Distributeur de savon pour montage mural en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 0,8 mm, face avant repliée sur les côtés, serrure à barillet avec clé standard Franke, convient aux savons liquides et lotions désinfectantes, contenance du réservoir 1 litre, bouton-poussoir sur la face avant. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 200 x 140 x 132 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000102704
    • Famille de produitsPrison units
    • Groupe de produitsWC-roll holders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)180
    • Largeur (mm)180
    • Profondeur (mm)105
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet roll holders

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique