Publier vos produits
Installation de nettoyage de chaussures et de bottes SIRIUS
Installation de nettoyage de chaussures et de bottes SIRIUS

    Installation de nettoyage de chaussures et de bottes SIRIUS

    Lave-chaussures et lave-bottes en matière minérale à base de résine synthétique MIRANIT avec surface lisse et non poreuse (résiste à une température jusqu'à 80°C). Pour montage mural. Grandes dimensions intérieures, fond de l'évier incliné à 2°. Coloris blanc alpin. Évacuation avec système d'écoulement vissé en dessous, sortie latérale DN 100 et récupérateur de boue amovible en acier au chrome-nickel. Système d'écoulement pivotant à 90°. Une grille relevable en acier au chrome-nickel par poste de lavage. Sous-structure soudée, peinte dans la teinte de l'évier, pieds réglables en hauteur. Matériel de fixation fourni. Avec siphon à monter par le client, largeur 1400 mm
    Spécification
    • Lave-chaussures et lave-bottes en matière minérale à base de résine synthétique MIRANIT avec surface lisse et non poreuse (résiste à une température jusqu'à 80°C). Pour montage mural. Grandes dimensions intérieures, fond de l'évier incliné à 2°. Coloris blanc alpin. Évacuation avec système d'écoulement vissé en dessous, sortie latérale DN 100 et récupérateur de boue amovible en acier au chrome-nickel. Système d'écoulement pivotant à 90°. Une grille relevable en acier au chrome-nickel par poste de lavage. Sous-structure soudée, peinte dans la teinte de l'évier, pieds réglables en hauteur. Matériel de fixation fourni. Avec siphon à monter par le client, largeur 1400 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000102728
    • Famille de produitsSpecial cleaning units
    • Groupe de produitsShoe and boot cleaning units
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)500
    • Largeur (mm)1400
    • Profondeur (mm)510
    En rapport
    • Matériel principalMinéral
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)80
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_44
    • Description de l'Uniclass 2015Janitorial sinks

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique