Publier vos produits
LAVABO RONDO
LAVABO RONDO

    LAVABO RONDO

    Vasque ronde en inox de 260 mm de diamètre, à encastrer par dessus ou par dessous, épaisseur du matériau de 1 mm, avec trop-plein, kit trop-plein 5/4" sans bonde inclus. Crochets en inox pour encastrement par dessous fournis. Dimensions 295 x 118 mm (D x H) Diamètre découpe pour encastrement par dessus 275 mm Diamètre découpe pour encastrement par dessous 251 mm Surface polie
    Spécification
    • Vasque ronde en inox de 260 mm de diamètre, à encastrer par dessus ou par dessous, épaisseur du matériau de 1 mm, avec trop-plein, kit trop-plein 5/4" sans bonde inclus. Crochets en inox pour encastrement par dessous fournis. Dimensions 295 x 118 mm (D x H) Diamètre découpe pour encastrement par dessus 275 mm Diamètre découpe pour encastrement par dessous 251 mm Surface polie
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000103076
    • Famille de produitsPrison units
    • Groupe de produitsShelves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)213
    • Profondeur (mm)83
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)0.63
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom shelves

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique