Publier vos produits
CONTINA foldable grab CNTX72F-L
CONTINA foldable grab CNTX72F-L

    CONTINA foldable grab CNTX72F-L

    Traduit par Google,
    Barre d'appui pliable avec bouton de chasse électronique pour montage mural, acier inoxydable, surface satinée, épaisseur du matériau 1,2 mm, bouton de chasse à gauche, polissage grossier pour un meilleur toucher de surface, diamètre de tuyau de 32 mm, forme d'étrier, porte-rouleau de papier toilette intégré, bouton de chasse électronique dans la zone avant, prévention contre les pliages involontaires, amortisseur de butée en caoutchouc gomme, produit contrôlé et certifié, plaque de montage de 4 mm d'épaisseur avec trois trous de fixation, y compris les vis et les chevilles en acier inoxydable. Dimensions 100 x 250 x 850 (L x H x P) Classe de protection IP40
    Spécification
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      850.00 mm
      Overall height      250.00 mm
      Overall width      100.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      No
      Hinged      Yes
      Pipe diameter      32.00 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000103284
    • Famille de produitsGrab rails
    • Groupe de produitsGrab rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)250
    • Largeur (mm)100
    • Profondeur (mm)850
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Description de l'Uniclass 2015Support rails

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique