Publier vos produits
AQUAJET-Slimline shower head AQUA757
AQUAJET-Slimline shower head AQUA757

    AQUAJET-Slimline shower head AQUA757

    Traduit par Google,
    Pomme de douche AQUAJET-Slimline DN 15 avec face de jet en plastique avec système anticalcaire et faible formation d'aérosols, pour montage sur tube en surface, laiton chromé poli. Avec régulateurs de débit 9,0 l/min et 12,0 l/min.
    Spécification
    • Type       Shower head
      Diameter nominal      DN 15
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar     0.30 liter per second
      Sound insulation     No
      Spout projection     83.00 mm
      Surface material     Chrome
      Adjustable tilt angle     No
      Type of shower head     Spray shower head
      Type of connection     Pipe connection

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000103757
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsShower heads
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)72
    • Largeur (mm)72
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.87
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique