Publier vos produits
Distributeur de papier toilette
Distributeur de papier toilette

    Distributeur de papier toilette

    Distributeur de papier toilette mural, en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 0,8 mm, couvercle basculant, pour un rouleau d’un diamètre maximum de 130 mm. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 145 x 130 x 25 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Distributeur de papier toilette mural, en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 0,8 mm, couvercle basculant, pour un rouleau d’un diamètre maximum de 130 mm. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 145 x 130 x 25 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000104002
    • Famille de produitsCatering
    • Groupe de produitsCatering sinks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)1400
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)36.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Description de l'Uniclass 2015Kitchen sinks

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique