Publier vos produits
Crochet pour peignoir FIRMUS
Crochet pour peignoir FIRMUS

    Crochet pour peignoir FIRMUS

    Patère à vêtements simple pour montage mural, en inox 304, caches-vis avec trou percé sur la partie inférieure pour la fixation. Vis en inox et chevilles fournies. Surface polie Dimensions 60 x 60 x 54 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Patère à vêtements simple pour montage mural, en inox 304, caches-vis avec trou percé sur la partie inférieure pour la fixation. Vis en inox et chevilles fournies. Surface polie Dimensions 60 x 60 x 54 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000106279
    • Famille de produitsRes. Bath. Accessories
    • Groupe de produitsTowel & rob holder
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)60
    • Profondeur (mm)54
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)0.12
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
    • Description de l'Uniclass 2015Clothes hooks

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique