Publier vos produits
WC au sol CAMPUS
WC au sol CAMPUS

    WC au sol CAMPUS

    Traduit par Google,
    Bassine à squat en acier inoxydable, adaptée aux robinets de chasse d'eau encastrés DN 20, surface satinée, épaisseur du matériau 1 mm, capacité de chasse d'eau de 9 litres, avec bord plié circulaire (22 mm), rebord de chasse d'eau circulaire, anti-suicide. Raccordement vertical par l'arrière avec raccord vissé de diamètre 28 mm, vidage interne DN 100, matériel de fixation et réglage en hauteur inclus. Dimensions 755 x 200 x 755 mm (L x H x P)
    Spécification
    • material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1 mm
      outlet size DN 100
      overall depth 755 mm
      overall height 200 mm
      overall width 755 mm
      tailor made no
      type of mounting inset floor mounting
      type of toilet seat no seat
      type of WC squat-pan
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000108804
    • Famille de produitsUrinals / WC
    • Groupe de produitsSquat pans
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)200
    • Largeur (mm)755
    • Profondeur (mm)755
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)14.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_96
    • Description de l'Uniclass 2015WC squatting pans

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique