Publier vos produits
Bac de lavage SIRIUS
Bac de lavage SIRIUS

    Bac de lavage SIRIUS

    Évier à usage universel, conçu pour une installation murale, en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 0,9 mm, panneau frontal nervuré, bonde à bouchon 1 1/2" centrée, avec trop-plein, remontée arrière de 30 mm, supports de montage pré-soudés. Vis en inox et chevilles fournies. Grille à charnières Z-SIRX001 disponible en option : livrée non fixée - pour montage latéral. Dimensions 470 x 270 x 430 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Évier à usage universel, conçu pour une installation murale, en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 0,9 mm, panneau frontal nervuré, bonde à bouchon 1 1/2" centrée, avec trop-plein, remontée arrière de 30 mm, supports de montage pré-soudés. Vis en inox et chevilles fournies. Grille à charnières Z-SIRX001 disponible en option : livrée non fixée - pour montage latéral. Dimensions 470 x 270 x 430 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030033995
    • Famille de produitsGrab rails
    • Groupe de produitsGrab rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)78
    • Largeur (mm)378
    • Profondeur (mm)82
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)0.78
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Description de l'Uniclass 2015Support rails
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique